Motor, tampa de controle tamanho 2, classe de rotação 2.000 minˉ¹

MOVIMOT® advanced

DR2C..

90SA6/D..

90SA6/D..

90LA6/D..

100LSA6/D..

100LA6/D..

Tampa de controle (conversor)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

..0160..

Corrente nominal de saída da tampa de controle

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

16.0 A

Potência nominal

PN

3.03 kW

4.08 kW

5.24 kW

6.28 kW

6.81 kW

Torque nominal

MN

14.5 Nm

19.5 Nm

25.0 Nm

30.0 Nm

32.5 Nm

Torque máximo

Mmáx

41.5 Nm

43.0 Nm

60.0 Nm

62.0 Nm

63.0 Nm

Rotação nominal

nN

2.000 min-1

Faixa de ajuste da rotação

sem encoder

1:40

com encoderOs encoders somente estão disponíveis em combinação com a variante de comunicação DFC e DSI, mas não com a variante de comunicação DBC e DAC.

1:2000

Tipo de freioFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

 

BE5

BE5

BE5

BE5

BE5

Torque de frenagemFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

MB

40 Nm

55 Nm

55 Nm

55 Nm

55 Nm

Inércia da massa

sem freio

JMot

52.9

10-4 kgm2

52.9

10-4 kgm2

66.8

10-4 kgm2

86.9

10-4 kgm2

106

10-4 kgm2

com freio

JBMot

58.9

10-4 kgm2

58.9

10-4 kgm2

72.8

10-4 kgm2

92.9

10-4 kgm2

112

10-4 kgm2

Peso

sem freio

 

28.0 kg

28.0 kg

31.2 kg

35.2 kg

42.3 kg

com freio

 

33.9 kg

33.9 kg

37.1 kg

41.1 kg

48.2 kg