Motor, tampa de controle tamanho 1, classe de rotação 3.000 minˉ¹

MOVIMOT® advanced

DR2C..

71MSA4/D..

71MA4/D..

71MA4/D..

80MKA4/D..

Tampa de controle (conversor)

..0032..

..0040..

..0055..

..0055..

Corrente nominal de saída da tampa de controle

3.2 A

4.0 A

5.5 A

5.5 A

Potência nominal

PN

1.35 kW

1.70 kW

2.10 kW

2.26 kW

Torque nominal

MN

4.3 Nm

5.4 Nm

6.7 Nm

7.2 Nm

Torque máximo

Mmáx

9.0 Nm

13.5 Nm

13.5 Nm

18.0 Nm

Rotação nominal

nN

3.000 min-1

Faixa de ajuste da rotação

sem encoder

1:40

com encoderOs encoders somente estão disponíveis em combinação com a variante de comunicação DFC e DSI, mas não com a variante de comunicação DBC e DAC.

1:3000

Tipo de freioFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

 

BE1

BE1

BE1

BE2

Torque de frenagemFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

MB

7 Nm

10 Nm

10 Nm

14 Nm

Inércia da massa

sem freio

JMot

5.43

10-4 kgm2

7.33

10-4 kgm2

7.33

10-4 kgm2

16.83

10-4 kgm2

com freio

JBMot

6.73

10-4 kgm2

8.63

10-4 kgm2

8.63

10-4 kgm2

21.33

10-4 kgm2

Peso

 

sem freio

 

11.4 kg

12.7 kg

12.7 kg

15.0 kg

com freio

 

14.0 kg

15.3 kg

15.3 kg

19.2 kg