Motor, tapa de la electrónica tamaño 1, clase de velocidad 3000 minˉ¹

MOVIMOT® advanced

DR2C..

71MSA4/D..

71MA4/D..

71MA4/D..

80MKA4/D..

Tapa de la electrónica (variador)

..0032..

..0040..

..0055..

..0055..

Corriente nominal de salida de tapa de la electrónica

3.2 A

4.0 A

5.5 A

5.5 A

Potencia nominal

PN

1.35 kW

1.70 kW

2.10 kW

2.26 kW

Par nominal

MN

4.3 Nm

5.4 Nm

6.7 Nm

7.2 Nm

Par máximo

Mmáx

9.0 Nm

13.5 Nm

13.5 Nm

18.0 Nm

Velocidad nominal

nN

3000 min-1

Rango de ajuste de velocidad

Sin encoder

1:40

Con encoderLos encoders sólo están disponibles en combinación con la variante de comunicación DFC y DSI, pero no con la variante de comunicación DBC y DAC.

1:3000

Tipo de frenoFreno estándar. Encontrará los datos técnicos del freno opcional en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

 

BE1

BE1

BE1

BE2

Par de frenadoFreno estándar. Encontrará los datos técnicos del freno opcional en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

MB

7 Nm

10 Nm

10 Nm

14 Nm

Inercia

Sin freno

Jmot

5.43

10-4 kgm2

7.33

10-4 kgm2

7.33

10-4 kgm2

16.83

10-4 kgm2

Con freno

JBMot

6.73

10-4 kgm2

8.63

10-4 kgm2

8.63

10-4 kgm2

21.33

10-4 kgm2

Masa

 

Sin freno

 

11.4 kg

12.7 kg

12.7 kg

15.0 kg

Con freno

 

14.0 kg

15.3 kg

15.3 kg

19.2 kg