Caractéristiques techniques de l'option codeur

Pour les MOVIMOT® advanced, les codeurs sont disponibles uniquement en liaison avec les variantes de communication DFC et DSI, mais pas avec les variantes de communication DBC et DAC.

/EI8Z

/EK8Z

/AK8Z

/EK9Z

Classe de performance des codeurs

Classe intermédiaire

Haute résolution

Haute résolution

Haute résolution

Série de moteur

DRN71-132S, DR2C71-100LSA

Taille de moteur

71 – 132S

71 – 100LSA

Combinaison frein - commande de frein

Commande de frein BG1Z : BE..

Combinaison protection moteur - température

Protection moteur : TF (dans bobinage)

Protection moteur / température moteur : PI (Pt1000 dans le carter stator et modèle de température moteur avec variateurs de vitesse du système d'automatisation modulaire MOVI-C®)

Combinaison ventilation forcée

Oui

Type de codeur

Codeur incrémental

Codeur incrémental

Codeur absolu multitour

Codeur absolu monotour

interface

MOVILINK® DDI, coaxial

Codification MOVILINK® DDI

DI.E..

Besoin en courant (alimentation 24 V via MOVILINK® DDI)

107 mA (sans codeur : 60 mA)

Plaque signalétique électronique

ET2000 (MOVILINK® DDI, intégré)

Alimentation en tension

DC 24 V (MOVILINK® DDI, intégré)

Résolution incrémentale

(incréments par tour moteur)

12 bits 4096 incr.

16 bits 65536 
incr.

–

–

Résolution monotour

(résolution de position par tour moteur)

–

–

16 bits 65536 
incr.

16 bits 65536 
incr.

Résolution multitour

(valeur de comptage max. pour tours moteur complets)

–

–

16 bits 65536 
incr.

–

Champ magnétique externe au moteur admissible maximal

Contours extérieurs du moteur :

25 mT / 20 kA/m 

Contours extérieurs du moteur : 25 mT / 20 kA/m

Sur le boîtier codeur : 10 mT / 8 kA/m

Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6 

≤ 10 g (f > 18.5 Hz)

Résistance aux chocs selon EN 60068-2-27

≤ 100 g (t = 6 ms, 18 impulsions)

Vitesse maximale

6000 min-1

Indice de protection selon EN 60529

IP66

Protection anticorrosion et protection de surface

KS, OS1 – OS4, OSG

Altitude d'implantationEn cas d'utilisation à une température ambiante élevée et/ou en fonction de l'altitude d'implantation, tenir compte des restrictions liées à la température ambiante et d'un éventuel déclassement du moteur / variateur concerné ou de l'exécution du frein et du codeur.

≤ 3866 m

Protection contre les explosions

–

Sécurité fonctionnelle

–

ouiEn préparation