Technische Daten Geberoption
Für MOVIMOT® advanced sind Geber nur in Kombination mit den Kommunikationsvarianten DFC und DSI verfügbar, jedoch nicht für die Kommunikationsvarianten DBC und DAC.
/EI8Z | /EK8Z | /AK8Z | /EK9Z | |
|---|---|---|---|---|
Fähigkeitsklasse der Geber | Mittlere Klasse | Hohe Klasse | Hohe Klasse | Hohe Klasse |
Motorbaureihen | DRN71-132S, DR2C71-100LSA | |||
Motorbaugrößen | 71 – 132S | 71 – 100LSA | ||
Kombination Bremse/Bremsenansteuerung | Bremsenansteuerung BG1Z: BE.. | |||
Kombination Motorschutz/Temperatur | Motorschutz: TF (in Wicklung) Motorschutz/Motortemperatur: PI (Pt1000 im Statorgehäuse und Motortemperaturmodell mit Umrichtern MOVI-C®) | |||
Kombination Fremdlüfter | ja | |||
Gebertyp | Inkrementalgeber | Inkrementalgeber | Multi-Turn- | Single-Turn- |
Schnittstelle | MOVILINK® DDI, koaxial | |||
MOVILINK® DDI-Typenbezeichnung | DI.E.. | |||
Strombedarf (24-V-Versorgung über MOVILINK® DDI) | 107 mA (ohne Geber: 60 mA) | |||
Elektronisches Typenschild | ET2000 (MOVILINK® DDI, integriert) | |||
Spannungsversorgung | DC 24 V (MOVILINK® DDI, integriert) | |||
Inkremental-Auflösung (Positionsschritte pro Motorumdrehung) | 12 Bit 4096 inc | 16 Bit 65536 inc | – | – |
Single-Turn-Auflösung (Positionsauflösung pro Motorumdrehung) | – | – | 16 Bit 65536 inc | 16 Bit 65536 inc |
Multi-Turn-Auflösung (Max. Zählwert für ganze Motorumdrehungen) | – | – | 16 Bit 65536 inc | – |
Maximal zulässiges, motorexternes Magnetfeld | Motoraußenkontur: 25 mT / 20 kA/m | Motoraußenkontur: 25 mT / 20 kA/m, am Gebergehäuse: 10 mT / 8 kA/m | ||
Schwingungsfestigkeit gemäß EN 60068-2-6 | ≤ 10 g (f > 18.5 Hz) | |||
Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-27 | ≤ 100 g (t = 6 ms, 18 Impulse) | |||
Maximale Drehzahl | 6000 min-1 | |||
Schutzart gemäß EN 60529 | IP66 | |||
Korrosions- und Oberflächenschutz | KS, OS1 – OS4, OSG | |||
AufstellhöheBeachten Sie Einschränkungen der Umgebungstemperatur und ein mögliches Derating des jeweiligen Motors/Umrichters oder der Bremsen- und Geberausführung beim Einsatz in erhöhter Umgebungstemperatur und/oder in Abhängigkeit der Aufstellhöhe. | ≤ 3866 m | |||
Explosionsschutz | – | |||
Funktionale Sicherheit | – | jaIn Vorbereitung. | ||