Seccionador de carga /D11

ADVERTENCIA

Electrocución por tensiones peligrosas en las bornas de alimentación de red.
El seccionador de carga desconecta la tapa de la electrónica de la tensión de alimentación. Las bornas de la unidad siguen con tensión aplicada.
  • Si se instalan correctamente, las bornas de la unidad están diseñadas a prueba de contacto.
  • Asegure la unidad frente a una conexión accidental de la tensión de alimentación.
  • Espere como mínimo el tiempo indicado a continuación antes de retirar la tapa de la electrónica: 5 minutos

ATENCIÓN

Envejecimiento prematuro de los contactos de conmutación.
  • Evite conectar el seccionador de carga bajo carga.

El seccionador de carga de la unidad sirve para interrumpir la tensión de alimentación de la tapa de la electrónica. La alimentación de la unidad de mando del variador de frecuencia descentralizado sólo se mantiene después de abrir el seccionador de carga si se aplica la tensión de apoyo externa de 24 V CC opcional.

El contacto de respuesta (contacto normalmente cerrado) del seccionador de carga actúa sobre la entrada binaria DI08. Cuando la tensión de apoyo 24 V CC llega a la unidad, puede consultar el estado del seccionador de carga en la entrada binaria DI08.

El seccionador de carga dispone de triple bloqueo.