负载断路开关 /D11

警告

电源端子上的危险电压会导致触电。
负载断路开关切断电子设备盖板的电源。设备的端子仍带有电压。
- 按规定安装后,应对设备端子采取防触摸保护措施。
- 防止设备电源意外接通。
- 取下电子设备盖板之前,必须至少等待:5分钟
注意
开关触点过早老化。
- 避免在有负载时接通负载断路开关。
设备的负载断路开关用于中断电子设备盖板的电源。只有在施加了可选的外部DC 24 V辅助电压的情况下,打开负载断路开关后,才能维持对分散式变频器控制单元的供电。
负载断路开关的反馈触点(常闭触点)作用于数字量输入端DI08。如果向设备施加DC 24 V辅助电压,则可以在数字量输入端DI08查询负载断路开关的状态。
负载断路开关可以上三重锁。