Atribuição do kit de montagem da resistência de frenagem com conector
A tabela a seguir mostra a atribuição dos kits de montagem da resistência de frenagem com conectores às unidades de acionamento de MOVIGEAR® performance.
Para conectar a resistência de frenagem à unidade, selecionar o conector industrial "Conector da resistência de frenagem ext. - M12" "na posição 3".
Kit de montagem da resistência de frenagem | Unidade de acionamento | ||
|---|---|---|---|
Tipo | Código | Potência contínua em W | Tipo |
BW100-001/ K-0.14/M2C/IV | 28306031 | 100 | MOVIGEAR® MGF..2-../EBW |
BW100-002/-K-0.14/M2C/IV | 28306058 | 200 | |
BW100-001/K-0.14/M4C/IV | 28306066 | 100 | MOVIGEAR® MGF..4-../EBW |
BW100-002/K-0.14/M4C/IV | 28306074 | 200 | |
Os kits de montagem da resistência de frenagem estão disponíveis montados na fábrica após a configuração apropriada.