Asignación del kit de montaje resistencia de frenado con conector enchufable

La siguiente tabla muestra la asignación del kit de montaje resistencia de frenado con conector enchufable a las unidades de accionamiento MOVIGEAR® performance.

Para poder conectar la resistencia de frenado a la unidad, seleccione el conector enchufable industrial "Conector ext. resistencia frenado - M12" "en posición 3".

Kit de montaje resistencia de frenado

Unidad de accionamiento

Modelo

Ref. de pieza

Potencia continua en  W

Modelo

BW100-001/ K-0.14/M2C/IV

28306031

100

MOVIGEAR® MGF..2-../EBW

BW100-002/-K-0.14/M2C/IV

28306058

200

BW100-001/K-0.14/M4C/IV

28306066

100

MOVIGEAR® MGF..4-../EBW
MGF..4-../XT/EBW

BW100-002/K-0.14/M4C/IV

28306074

200

Los kits de montaje para la resistencia de frenado se pueden suministrar montados de fábrica en función de la configuración correspondiente.