Irregularidade de entrada FS

FS – Irregularidade de entrada

Se o opcional de segurança detectar uma irregularidade em uma entrada digital segura, esta é comutada para o estado seguro. Se a entrada digital segura correspondente estiver parametrizada com dois canais, ambas as entradas são comutadas para o estado seguro. No protocolo FS, os bits das entradas digitais seguras correspondentes são definidos como "0" e o bit de irregularidade como "1".

Além disso, o código de irregularidade de entrada FS correspondente ocorrida é transmitido.

INFORMAÇÃO

Se uma entrada digital segura é atribuída através da atribuição de uma função do componente de segurança, esta é selecionada em uma irregularidade de entrada FS.
Em uma entrada digital segura com uma irregularidade detectada, esta deve primeiro ser corrigida e o estado seguro estabelecido antes de a irregularidade de entrada FS ser confirmada. Deste modo, após a confirmação de uma irregularidade de entrada FS, uma função do componente de segurança não é selecionada por engano.

FS – Irregularidade crítica

No caso de uma irregularidade crítica, o opcional de segurança é definido para o estado seguro. A parametrização do opcional de segurança não é possível. Todas as entradas digitais seguras são trocadas para o estado seguro. Além disso, a subfunção de segurança STO é executada sem desaceleração. A alimentação do sensor das entradas digitais seguras também é comutada para o estado desenergizado. Uma comunicação segura ativa é definida.

Além disso, o código de irregularidade crítica correspondente ocorrida é transmitido.

Se a irregularidade crítica foi causada pela parametrização, deve-se iniciar o opcional de segurança sem armazenamento de chave e, em seguida, restaurar o estado de fornecimento do opcional de segurança. Depois disso, é possível iniciar o opcional de segurança novamente com armazenamento de chaves.

INFORMAÇÃO

Observar que o armazenamento de chaves só pode ser inserido ou removido com a unidade desligada.

Mensagens de irregularidade

Se houver uma irregularidade no opcional de segurança, o conversor indicará que o opcional de segurança reporta uma irregularidade.

As medidas para a correção de irregularidades e outras informações sobre a causa podem ser encontradas no status da irregularidade do opcional de segurança.