FS-Fallo de entrada
FS – Fallo de entrada
Si la opción de seguridad detecta un fallo en una entrada binaria segura, la entrada binaria segura afectada pasa al estado seguro. Si la entrada binaria segura afectada se parametriza con dos canales, ambas entradas pasan al estado seguro. En el protocolo FS, los bits de las entradas binarias seguras se ajustan a "0" y el bit de fallo se ajusta a "1".
También se transmite el código de fallo correspondiente para el fallo de entrada FS que se ha producido.
AVISO

Si se asigna una entrada binaria segura a una función parcial de seguridad mediante la asignación de funciones, esta función parcial de seguridad se selecciona en caso de fallo de entrada FS.
En una entrada binaria segura con un fallo detectado, primero se debe subsanar el fallo y restablecer el estado seguro antes de la confirmación del fallo de entrada FS. De este modo no se selecciona erróneamente una función parcial de seguridad después de detectar un fallo entrada FS.
FS – Fallo crítico
En caso de un fallo crítico, la opción de seguridad adopta el estado seguro. No es posible parametrizar la opción de seguridad. Todas las entradas binarias seguras pasan al estado seguro. Además, la función parcial de seguridad STO se ejecuta sin retardo. La alimentación de los sensores para las entradas binarias seguras también pasa al estado de desconexión. La comunicación segura activa se suspende.
También se transmite el código de fallo correspondiente para el fallo crítico que se ha producido.
Si el fallo crítico se debe a la parametrización, debe iniciar la opción de seguridad sin memoria de claves y, seguidamente, restablecer el estado de entrega de la opción de seguridad. Después puede volver a iniciar la opción de seguridad con la memoria de claves.
AVISO

Tenga en cuenta que la memoria de claves sólo se puede insertar o retirar con la unidad en estado apagado.
Mensajes de fallo
Si hay un fallo en la opción de seguridad, el variador indicará que la opción de seguridad está informando de un fallo.
Las medidas para la solución de fallos y más información sobre las causas se pueden consultar a través del estado de fallo de la opción de seguridad.