Visão geral dos opcionais de segurança

A função do componente de segurança STO está sempre disponível na unidade e pode ser expandida com os 2 opcionais de segurança a seguir.

  • Opcional de segurança MOVISAFE® CSB51A
  • Com o opcional de segurança MOVISAFE® CSB51A, estão disponíveis as subfunções de segurança STO e SS1-t. As funções podem ser controladas através de comunicação segura.
  • Opcional de segurança MOVISAFE® CSL51A/CSS51A
    • 4 entradas digitais seguras de um canal ou 2 entradas digitais seguras de dois canais
  • Com o opcional de segurança MOVISAFE® CSL51A/CSS51A, estão disponíveis as subfunções de segurança STO e SS1-t. As funções podem ser controladas através de comunicação segura e entradas digitais seguras.

A tecnologia de segurança descrita da unidade (função do componente de segurança STO e opcionais de segurança MOVISAFE® CS..A) foi desenvolvida e testada de acordo com os seguintes requisitos de segurança:

  • SIL 3 conforme EN 61800-5-2, EN 61508
  • PL e conforme EN ISO 13849‑1

Para isso, uma certificação foi expedida pela TÜV Rheinland. Uma cópia do certificado TÜV pode ser solicitada à SEW-EURODRIVE.