Resumen de las opciones de seguridad
La función parcial de seguridad STO está siempre disponible en la unidad y puede ampliarse con las siguientes 2 opciones de seguridad.
- Opción de seguridad MOVISAFE® CSB51A
- Con la opción de seguridad MOVISAFE® CSB51A están disponibles las funciones parciales de seguridad STO y SS1-t. Las funciones se pueden controlar mediante comunicación segura.
- Opción de seguridad MOVISAFE® CSL51A/CSS51A
- 4 entradas binarias seguras de un canal o 2 entradas binarias seguras de 2 canales
- Con la opción de seguridad MOVISAFE® CSL51A/CSS51A están disponibles las funciones parciales de seguridad STO y SS1-t. Las funciones se pueden controlar mediante comunicación segura y entradas binarias seguras.
La tecnología de seguridad de la unidad descrita (función parcial de seguridad STO y opciones de seguridad MOVISAFE® CS..A) se ha desarrollado y comprobado según los siguientes requisitos para la seguridad:
- SIL 3 según EN 61800-5-2, EN 61508
- PL e según EN ISO 13849‑1
Para este fin ha sido efectuada una certificación por TÜV Rheinland. Puede solicitar una copia del certificado TÜV a SEW‑EURODRIVE.