Conexão ao terra de proteção PE no MOVIGEAR® com olhal de suspensão

O olhal de suspensão serve apenas para transportar a unidade. O olhal de suspensão não é necessário para a operação.

  1. Desmontar o olhal de suspensão. Guardar o olhal de suspensão para trabalhos de manutenção.
  2. ATENÇÃO! Choque elétrico devido à conexão ao terra de proteção PE com irregularidade. Morte ou ferimento grave. Instalar o cabo de conexão PE na caixa de ligação da seguinte forma (torque de aperto do parafuso: 2.0 – 2.4 Nm).

Montagem inadmissível

Recomendação:

Montagem com terminal de cabo tipo garfoPara a montagem, utilize o material de instalação ilustrado do kit.

Admissível para todas as seções transversais

Montagem com arame de conexão maciço ou cabo flexível com terminal para cabosPara a montagem, utilizar o material de instalação ilustrado do kit.

Admissível para seções transversais até

no máx. 2.5 mm2

[1]

Instalar o cabo de conexão PE entre as duas placas de fixação em forma de U.

[2]

Sequência de montagem incorreta

[3]

Terminal de cabo do tipo garfo para parafusos PE M5