Conexão ao terra de proteção PE no MOVIGEAR® com estribo de proteção

O estribo de proteção é usado para proteger permanentemente a unidade. Não remover o estribo de proteção.

  1. Conectar o cabo PE ao estribo de proteção conforme a figura a seguir.
  2. ATENÇÃO! Choque elétrico devido à conexão ao terra de proteção PE com irregularidade. Morte ou ferimento grave. Instalar o cabo PE na placa protetora da seguinte forma (torque de aperto do parafuso: 2.0 – 2.4 Nm).

Recomendação:

Montagem com terminal de cabo tipo garfoPara a montagem, utilize o material de instalação ilustrado do kit.

Admissível para todas as seções transversais

Montagem com arame de conexão maciço ou cabo flexível com terminal para cabosPara a montagem, utilizar o material de instalação ilustrado do kit.

Permitido para seções transversais até
no máximo 2.5 mm2

[1]

Instalar o cabo de conexão PE entre o disco e a placa protetora.

[2]

Terminal de cabo do tipo garfo para parafusos PE M5