Informação de encomenda
Na tabela a seguir são apresentados os códigos para encomendas para conectores da empresa TE Connectivity - Intercontec products com codificação apropriada para montagem por parte do cliente:
Tipo de conectores | Diâmetro externo do cabo/ Seção transversal do fio dos contatos de crimpagem | Código para encomendas para encomendar no fornecedor TE Connectivity - Intercontec products | |
|---|---|---|---|
Conector 400 VCA Anel de codificação: Preto
| Conector de cabo (macho/porca de capa)
| 14 mm - 17 mm / 2.5 mm2 - 4.0 mm2 | H 51 A 019 MR 02 59 0102 000 |
9.5 mm - 14.5 mm / 2.5 mm2 - 4.0 mm2 | H 51 A 019 MR 02 42 0102 000 | ||
9.5 mm - 14.5 mm / 0.35 mm2 - 2.5 mm2 | H 51 A 019 MR 12 42 0102 000 | ||
Conector fêmea (fêmea/rosca externa)
| 14 mm - 17 mm / 2.5 mm2 - 4.0 mm2 | H 52 A 013 FR 02 59 0102 000 | |
9.5 mm - 14.5 mm / 2.5 mm2 - 4.0 mm2 | H 52 A 013 FR 02 42 0102 000 | ||
9.5 mm - 14.5 mm / 0.35 mm2 - 2.5 mm2 | H 52 A 013 FR 17 42 0102 000 | ||
Conector híbrido PA Anel de codificação: Preto/Verde
| Conector fêmea (fêmea/porca de capa)
| 14 mm - 17 mm / 2.5 mm2 - 4.0 mm2 0.35 mm2 - 2.5 mm2 | H 51 A 655 FR 20 92 0113 000 |
14 mm - 17 mm / 0.35 mm2 - 2.5 mm2 | H 51 A 655 FR 23 59 0113 000 | ||
Conector de cabo (macho/rosca externa)
| 14 mm - 17 mm / 2.5 mm2 - 4.0 mm2 0.35 mm2 - 2.5 mm2 | H 52 A 656 MR 24 92 0113 000 | |
14 mm - 17 mm / 0.35 mm2 - 2.5 mm2 | H 52 A 656 MR 23 59 0113 000 | ||
Conector híbrido PAC Anel de codificação: Cinza/verde |
| – | Não liberado para montagem por parte do cliente |
Conector híbrido PSC Anel de codificação: Cinza/Amarelo |
| – | Não liberado para montagem por parte do cliente |