MOVIMOT® flexible

MOVIMOT® flexible (motores até IE5)

Descrição

Conversor de frequência descentralizado

Potência de saída do motor assíncrono

  • Tamanho 1 sem aletas de refrigeração:

0.55 kW – 1.1 kW

  • Tamanho 1 com aletas de refrigeração:

1.5 kW – 2.2 kW

  • Tamanho 2 sem ventilador:

3.0 kW – 4.0 kW

  • Tamanho 2 com ventilador:

5.5 kW – 7.5 kW

Capacidade de sobrecarga

Até 300%

Opções

  • Interruptor de corte em carga com contato de retorno /D11
  • Interruptor de corte em carga com contato de retorno
    e contator de potência /M11
  • Interruptor de corte em carga /R01 para desconectar o motor com contato de sinal principal
  • Nós de dados MOVILINK® DDI integrados /DI
  • Interface MOVILINK® DDI via cabo coaxial /CO
  • Inibição eletrodinâmica DynaStop® /DSP
  • Módulo de controle do retificador de freio BES 24 V /BES
  • Conector /IV
  • União roscada de compensação da pressão do sistema eletrônico /PE
  • Resistência de frenagem integrada /BW1, /BW2
  • Painel de montagem /M31, /M32
  • Resistência de frenagem externa /EWB
  • Filtro de rede /MO
  • Entradas digitais adicionais /ODI
  • Para mais opções, ver opcionais para conversores descentralizados MOVI-C®