MOVIMOT® flexible

MOVIMOT® flexible(电机最高可达IE5)

说明

分散式变频器

异步电机输出功率

  • 规格1无散热片:

0.55 kW ~ 1.1 kW

  • 规格1带散热片:

1.5 kW ~ 2.2 kW

  • 规格2无风扇:

3.0 kW ~ 4.0 kW

  • 规格2带风扇:

5.5 kW ~ 7.5 kW

过载容量

最大300%

选件

  • 带反馈触点的负载断路开关 /D11
  • 带反馈触点和线路保护
    的负载断路开关 /M11
  • 用于断开电机(带前导信号触点)的负载断路开关 /R01
  • 集成的MOVILINK®-DDI数据节点 /DI
  • 通过同轴电缆的MOVILINK®-DDI接口 /CO
  • DynaStop®电动力学减速功能 /DSP
  • 24 V BES制动整流块控制模块 /BES
  • 插接头 /IV
  • 电子设备压力补偿接头 /PE
  • 内置制动电阻 /BW1、/BW2
  • 安装板 /M31、/M32
  • 外部制动电阻 /EWB
  • 进线滤波器 /MO
  • 额外的数字量输入端 /ODI
  • 其他选件参见《MOVI-C®分散式变频器选件》