Motor
MOVIGEAR® performance | MGF.. | |||
|---|---|---|---|---|
2-..-C | 4-..-C | 4-..-C/XT | ||
Tampa de controle (conversor) | ..0020.. | ..0032.. | ..0040.. | |
Corrente nominal do motor | IN | 1.85 A | 2.9 A | 3.9 A |
Rotação nominal do motor | nN | 2.000 min-1 | ||
Frequência nominal do motor | fN | 133.3 Hz | ||
Momento de inércia da massa do motor | Jmot | 7.64 kgm2 × 10-4 | 23.30 kgm2 × 10-4 | 30.40 kgm2 × 10-4 |