MOVIGEAR® performance
MGF..
2-..-C
4-..-C
4-..-C/XT
电子设备盖板(变频器)
..0020..
..0032..
..0040..
电机额定电流
I额定
1.85 A
2.9 A
3.9 A
电机额定转速
n额定
2000 min-1
电机额定频率
fN
133.3 Hz
电机惯性矩
J电机
7.64 kgm2 × 10-4
23.30 kgm2 × 10-4
30.40 kgm2 × 10-4