Dados técnicos gerais MOVIGEAR® performance

Imunidade a interferências

EN 61800-3, 2º Ambiente (ambiente industrial)

Emissão de interferências

EN 61800-3 Categoria C3

Nas redes de IT, nenhuma categoria EMC é especificada.

Temperatura ambiente

consultar o capítulo Condições ambientais

Modo de operação

S1, DB (EN 60034-1)

Tipo de refrigeração

Refrigeração natural

Grau de proteção

Padrão: IP65 ou IP66Dependendo da configuração. de acordo com EN 60529
(carcaças fechadas e todas as buchas do cabo vedadas)

Classe de impurezas

2 conforme a IEC 60664-1

Categoria de sobretensão

III conforme a IEC 60664-1

Quantidade permitida de ligação/desligamento da rede

1 x por minuto

Tempo mínimo da rede desligada para desligar a rede

10 s

Fase de inicialização

Durante a fase de inicialização da unidade, os estados do sinal podem diferir do estado esperado.

O LED de status "DRIVE" mostra o estado da fase de inicialização, consultar o capítulo LED de status "DRIVE".

Para unidades que suportam troca cíclica de dados, o final da fase de inicialização pode ser detectado pelo fato de que os valores são reportados ao comando de nível superior através dos dados de entrada de processo.

Medida de prevenção necessária

Aterramento da unidade

Funções de proteção

  • Desligamento por sobrecorrente devido a falha à terra, curto-circuito, sobrecarga
  • Desligamento por sobretensão no circuito intermediário
  • Desligamento por sobretemperatura
  • Monitoramento do motor de acordo com a função UL

Funções de sinalização

Elementos de indicação para indicar o estado da unidade

Capacidade de transporte de corrente dos bornes

Ver o capítulo:

Altitude de instalação

Até a ≤ 1.000 m sem restrições.

Com a > 1.000 m são válidas as seguintes restrições:

  • De 1.000 m até no máximo 3.800 m: redução IN de 1% por 100 m
  • De 2.000 m até no máximo 3.800 m: para manter a isolação segura e a conformidade com as distâncias de isolação entre os cabos e folgas de acordo com a norma EN 61800-5-1, deve ser instalado um dispositivo de proteção contra sobrecorrente para reduzir as sobretensões da categoria III para a categoria II.

Comprovação de resistência mecânica

consultar o capítulo Condições ambientais

Peso

Ver capítulo "Dados técnicos" > Curvas características de torque