Datos técnicos generales de MOVIGEAR® performance

Inmunidad a interferencias

EN 61800-3, 2.º entorno (entorno industrial)

Emisión de interferencias

EN 61800-3 categoría C3

En las redes IT no se especifica categoría CEM.

Temperatura ambiente

Véase el capítulo Condiciones ambientales

Modo de funcionamiento

S1, DB (EN 60034-1)

Tipo de refrigeración

Refrigeración natural

Grado de protección

Estándar: IP65 o IP66En función de la configuración. conforme a EN 60529
(carcasa cerrada y todas las entradas de cables selladas)

Clase de contaminación

2 conforme a IEC 60664-1

Categoría de sobretensión

III según IEC 60664-1

Número permitido de conexiones/desconexiones a la red

1 por minuto

Tiempo mínimo de desconexión para desconexión de red

10 s

Fase de arranque

Durante la fase de arranque de la unidad, los estados de las señales pueden diferir del estado esperado.

El LED de estado "DRIVE" muestra el estado de la fase de arranque, véase el capítulo LED de estado "DRIVE".

En las unidades que admiten el intercambio cíclico de datos, puede reconocer el final de la fase de arranque por el hecho de que los valores se comunican al control de nivel superior a través de los datos EP del variador.

Medida de protección necesaria

Puesta a tierra de la unidad

Funciones de protección

  • Desconexión en caso de sobrecorriente por fallo a tierra, cortocircuito, sobrecarga
  • Desconexión en caso de sobretensión en el circuito intermedio
  • Desconexión en caso de sobretemperatura
  • Vigilancia del motor según la función UL

Funciones de aviso

Elementos de display para mensaje de estado de la unidad

Capacidad de corriente admisible de las bornas

Véase el capítulo:

Altitud de la instalación

Hasta h ≤ 1000 m sin restricciones.

Para h > 1000 m son de aplicación las siguientes restricciones:

  • De 1000 m hasta máx. 3800 m: Reducción de IN en un 1 % por cada 100 m
  • De 2000 m hasta máx. 3800 m: Para conseguir una desconexión segura y mantener las distancias en el aire y las líneas de fuga conforme a EN 61800-5-1, se debe preconectar un dispositivo de protección contra sobretensión para reducir las sobretensiones de la categoría III a la categoría II.

Prueba de la resistencia mecánica

Véase el capítulo Condiciones ambientales

Masa

Véase el capítulo "Datos técnicos" > Curvas características de par