Chopper de frenagem e resistência de frenagem
MOVIGEAR® performance | MGF.. | |||
|---|---|---|---|---|
2-..-C | 4-..-C | 4-..-C/XT | ||
Tampa de controle (conversor) | ..0020.. | ..0032.. | ..0040.. | |
Resistência de frenagem mínima | RBWmín | 100 Ω | ||
Potência contínua do chopper de frenagem | 550 W | 900 W | 900 W | |
Pico de potência do chopper de frenagem | 3.8 kVA | 5.9 kVA | 7.6 kVA | |