Motor

MOVIGEAR® performance

MGF..

2-..-C

4-..-C

4-..-C/XT

Tampa de controle (conversor)

..0020..

..0032..

..0040..

Corrente nominal do motor

IN

1.85 A

2.9 A

3.9 A

Rotação nominal do motor

nN

2.000 min-1

Frequência nominal do motor

fN

133.3 Hz

Momento de inércia da massa do motor

Jmot

7.64 kgm2 × 10-4

23.30 kgm2 × 10-4

30.40 kgm2 × 10-4