Entrada

MOVIGEAR® performance

MGF..

2-..-C

4-..-C

4-..-C/XT

Tapa de la electrónica (variador)

..0020..

..0032..

..0040..

Tensión nominal de red
(según EN 50160)

Ured

3 x 380 – 500 V CA

3 x 400 V CA -5 % a 500 V CA +10 %

Corriente nominal de red

Ired

1.6 A

2.8 A

3.7 A

Imáx

5.1 A

8.2 A

10.7 A

Frecuencia de red

fred

50 – 60 Hz ±5 %

Corriente de cortocircuito nominal máxima admisible en la entrada de red

SCCR
ICC

65 kA

Corriente nominal máxima del fusible de red (protección de ramal)

 

40 A

Pérdida nominal de potencia módulo de potencia

PV

16 W

27 W

45 W