Entrada

MOVIGEAR® performance

MGF..

2-..-C

4-..-C

4-..-C/XT

Tampa de controle (conversor)

..0020..

..0032..

..0040..

Tensão nominal da rede
(conforme EN 50160)

Urede

3 x 380 – 500 VCA

3 x 400 VCA -5% até 500 VCA +10%

Corrente nominal de rede

Irede

1.6 A

2.8 A

3.7 A

Imáx

5.1 A

8.2 A

10.7 A

Frequência de rede

frede

50 – 60 Hz ±5%

Corrente de curto-circuito nominal máxima permitida na entrada da rede

SCCR
ICC

65 kA

Corrente nominal máxima do fusível principal (proteção do circuito de derivação)

 

40 A

Potência nominal dissipada Módulo de potência

PV

16 W

27 W

45 W