Tapa de la electrónica (variador)

MOVIGEAR® performance

MGF..

2-..-C

4-..-C

4-..-C/XT

Tapa de la electrónica (variador)

..0020..

..0032..

..0040..

Corriente nominal de salida
tapa de la electrónica
fPWM = 4 kHz

IN_ variador

2.0 A

3.2 A

4.0 A

Potencia aparente de salida

SN

1.4 kVA

2.2 kVA

2.8 kVA

Capacidad de sobrecarga
de IN_variador
a FPWM = 4 kHz

 

Ured = 400 V

300 %Capacidad de sobrecarga con ELSM® y n < 2 % de la velocidad nominal del motor: 150 % de la corriente nominal de salida de la tapa de la electrónica

URed = 500 V

fout < 3 Hz: 270 %

fout > 3 Hz: 300 %

La capacidad de sobrecarga puede estar limitada en función del índice de reducción. Los pares máximos (Mapk) se encuentran en el capítulo Curvas características de par

Frecuencia PWM

fPWM

4, 8, 16 kHz (ajustable)

Frecuencia de salida máx.

fmáx_variador

CFC:

ELSM®:

500 Hz

500 Hz

Rango de regulación de velocidad

 

CFC:

ELSM®:

1 : 2000

1 : 40