故障12制动器

故障: 12.1 (0C01hex | 3073dec)

说明:制动输出端故障

 

反应:应用停止 + 输出级锁定

原因

措施

未连接制动器。

– 检查制动器连接情况。

– 检查调试情况。

制动电缆在接通状态下断开。

检查制动器连接情况。

过电流> 2 A导致制动器过载。

– 确保所连接的制动器是允许使用的。

– 检查制动器。

频繁接通 (> 0.5 Hz) 导致制动器过载。

降低制动开关频率。

故障: 12.2 (0C02hex | 3074dec)

说明:DC 24 V制动电压超出公差范围

 

反应:应用停止 + 输出级锁定

原因

措施

DC 24 V电源电压超出公差范围24 ~ 26.4 V。

检查DC 24 V电源电压。

故障: 12.20 (0C14hex | 3092dec)

说明:数字电机集成 - 严重故障

 

反应:输出级锁定,带自复位

原因

措施

内置制动控制装置发现严重故障。

注意子从站的故障信息。从该故障信息中推断出确切的故障原因,并且采取相应的措施进行排障。

故障: 12.21 (0C15hex | 3093dec)

说明:数字电机集成 - 故障

 

反应:紧急停止 + 输出级锁定,带自复位

原因

措施

内置制动控制装置发现故障。

注意子从站的故障信息。从该故障信息中推断出确切的故障原因,并且采取相应的措施进行排障。

故障: 12.22 (0C16hex | 3094dec)

说明:数字电机集成 - 警告

 

反应:警告,带自复位

原因

措施

内置制动控制装置发出了警告。

注意子从站的警告。从该警告中推断出确切的原因,并且采取相应的措施进行排障。

故障: 12.23 (0C17hex | 3095dec)

说明:数字电机集成 – 超时

 

反应:输出级锁定

原因

措施

与内置制动控制装置的通讯受到干扰。

检查连接。

故障: 12.24 (0C18hex | 3096dec)

说明:数字电机集成 – 初始化故障

 

反应:输出级锁定

原因

措施

内置制动控制装置初始化失败。

– 确认故障。

– 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。