Fehler 12 Bremse

Fehler: 12.1 (0C01hex | 3073dec)

Beschreibung: Bremsenausgangsfehler

 

Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Es ist keine Bremse angeschlossen.

– Anschluss der Bremse prüfen.

– Inbetriebnahme prüfen.

Die Bremsleitung wurde im eingeschalteten Zustand getrennt.

Anschluss der Bremse prüfen.

Die Bremse wurde durch einen Überstrom > 2 A überlastet.

– Sicherstellen, dass die angeschlossene Bremse zulässig ist.

– Bremse prüfen.

Die Bremse wurde durch häufiges Zuschalten (> 0.5 Hz) überlastet.

Bremsenschalthäufigkeit reduzieren.

Fehler: 12.2 (0C02hex | 3074dec)

Beschreibung: DC-24-V-Bremsenspannung außerhalb des Toleranzbereichs

 

Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Die DC-24-V-Versorgungsspannung liegt außerhalb des Toleranzbereichs 24 – 26.4 V.

DC-24-V-Versorgungsspannung prüfen.

Fehler: 12.20 (0C14hex | 3092dec)

Beschreibung: Digitale Motorintegration – Kritischer Fehler

 

Reaktion: Endstufensperre mit Self-Reset

Ursache

Maßnahme

Die integrierte Bremsenansteuerung hat einen kritischen Fehler festgestellt.

Fehlermeldung der Subslave beachten. Von dieser Fehlermeldung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen.

Fehler: 12.21 (0C15hex | 3093dec)

Beschreibung: Digitale Motorintegration – Fehler

 

Reaktion: Notstopp + Endstufensperre mit Self-Reset

Ursache

Maßnahme

Die integrierte Bremsenansteuerung hat einen Fehler festgestellt.

Fehlermeldung der Subslave beachten. Von dieser Fehlermeldung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen.

Fehler: 12.22 (0C16hex | 3094dec)

Beschreibung: Digitale Motorintegration – Warnung

 

Reaktion: Warnung mit Self-Reset

Ursache

Maßnahme

Die integrierte Bremsenansteuerung hat eine Warnung gemeldet.

Warnung der Subslave beachten. Von dieser Warnung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Behebung ausführen.

Fehler: 12.23 (0C17hex | 3095dec)

Beschreibung: Digitale Motorintegration – Timeout

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Die Kommunikation zur integrierten Bremsenansteuerung ist gestört.

Verbindung prüfen.

Fehler: 12.24 (0C18hex | 3096dec)

Beschreibung: Digitale Motorintegration – Initialisierungsfehler

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Die Initialisierung der integrierten Bremsenansteuerung ist fehlgeschlagen.

– Fehler quittieren.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.