最小间距
根据持续制动功率和安装位置,请注意保持以下最小间距:
100% ED时的持续制动功率 | 安装位置 | 侧面距离,单位mm | 向下的间距 | 向上的间距 |
|---|---|---|---|---|
最高1 kW | 水平对应于安装位置1、2、5、6(与安装位置2一致)。 | 200 | 0 | 350 |
垂直对应于安装位置3、4。 | 150 | 250 | 300 | |
最高10 kW | 水平对应于安装位置1、2、5、6(与安装位置2一致)。 | 300 | 0 | 650 |
垂直对应于安装位置3、4。 | 250 | 350 | 600 | |
最高22 kW | 水平对应于安装位置1、2、5、6(与安装位置2一致)。 | 400 | 0 | 750 |
垂直对应于安装位置3、4。 | 350 | 400 | 700 | |
最高44 kW | 水平对应于安装位置1、2、5、6(与安装位置2一致)。 | 500 | 0 | 850 |
垂直对应于安装位置3、4。 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |