Distancias mínimas
Dependiendo de la potencia continua de frenado y de la posición de montaje, deberá respetar las siguientes distancias mínimas:
Potencia continua de frenado con 100 % ED | Posición de montaje | Distancia lateral en mm | Distancia hacia abajo | Distancia hacia arriba |
|---|---|---|---|---|
hasta 1 kW | HorizontalCorresponde a la posición de montaje 1, 2, 5, 6 (idéntica a la posición de montaje 2). | 200 | 0 | 350 |
VerticalCorresponde a la posición de montaje 3, 4. | 150 | 250 | 300 | |
Hasta 10 kW | HorizontalCorresponde a la posición de montaje 1, 2, 5, 6 (idéntica a la posición de montaje 2). | 300 | 0 | 650 |
VerticalCorresponde a la posición de montaje 3, 4. | 250 | 350 | 600 | |
Hasta 22 kW | HorizontalCorresponde a la posición de montaje 1, 2, 5, 6 (idéntica a la posición de montaje 2). | 400 | 0 | 750 |
VerticalCorresponde a la posición de montaje 3, 4. | 350 | 400 | 700 | |
Hasta 44 kW | HorizontalCorresponde a la posición de montaje 1, 2, 5, 6 (idéntica a la posición de montaje 2). | 500 | 0 | 850 |
VerticalCorresponde a la posición de montaje 3, 4. | No permitido | No permitido | No permitido |