规格2,MDD91A-0020、0040、0080

A | 俯视图 |
[1] | EMC:TN/TT网络的接线螺钉 |
[2] | X6: 2 × 安全断路器 (STO) 的接头 |
[3] | X30 OUT: 系统总线 |
[4] | X30 IN: 系统总线 |
|
|
B | 正视图 |
[5] | 信号线和控制线屏蔽板 |
[6] | X31: SEW‑EURODRIVE服务界面 |
[7] | X20: 2 × 数字量输入端 |
[8] | X21: 2 × 数字量输出端 |
[9] | EtherCAT®-ID开关 |
[10] | 2 x 7段数码管显示器 |
[11] | X5: 24V电源电压汇流排的接口 |
[12] | PI汇流排的接口 |
[13] | X4: 直流侧汇流排的接口 |
[14] | 信号线和动力电缆屏蔽板 |
[15] | 带二维码的产品标签 |
[16] | 插卡槽 |
[17] | EtherCAT®/SBusPLUS的LED状态指示灯“RUN”、“ERR” |
|
|
C | 仰视图 |
[18] | X10: 2 × 电机制动控制装置和温度监控装置的接口 |
[19] | X16: 2 x MOVILINK® DDI接口 |
[20] | X2: 2 × 电机接口 |
[21] | 箱体的PE连接 |