Tamaño 2, MDD91A-0020, 0040, 0080

A

Vista desde arriba

[1]

EMC: Tornillo de contacto para redes TN/TT

[2]

X6: 2 × conexiones desconexión segura de par (STO)

[3]

X30 OUT: Bus de sistema

[4]

X30 IN: Bus de sistema

 

 

B

Vista desde la parte anterior

[5]

Chapa de apantallado cables de señal y de control

[6]

X31: Interfaz de servicio SEW‑EURODRIVE

[7]

X20: 2 × entradas digitales

[8]

X21: 2 × salidas digitales

[9]

Interruptor de ID de EtherCAT®

[10]

2 x displays de 7 segmentos

[11]

X5: Conexión barra conductora de la tensión de alimentación de 24 V

[12]

Conexión barra conductora PE

[13]

X4: Conexión barra conductora circuito intermedio

[14]

Chapa de apantallado cables de señal y de potencia

[15]

Etiqueta del producto con código QR

[16]

Ranuras para tarjetas

[17]

LED de estado EtherCAT®/SBusPLUS "RUN", "ERR"

 

 

C

Vista desde abajo

[18]

X10: 2 × conexiones del control del freno y la vigilancia de temperatura del motor

[19]

X16: 2 × conexiones MOVILINK® DDI

[20]

X2: 2 × conexiones del motor

[21]

Conexión PE en la carcasa