规格2,MDD90A-0020、0040、0080

A

俯视图

[1]

EMC:TN/TT网络的接线螺钉

[2]

X6: 2 × 安全断路器 (STO) 的接头

[3]

X30 OUT: 系统总线

[4]

X30 IN: 系统总线

 

 

B

正视图

[5]

信号线和控制线屏蔽板

[6]

X31: SEW‑EURODRIVE服务界面

[7]

X20: 2 × 数字量输入端

[8]

X21: 2 × 数字量输出端

[9]

EtherCAT®-ID开关

[10]

2 x 7段数码管显示器

[11]

X15: 2 x 电机编码器接口

[12]

X5: 24V电源电压汇流排的接口

[13]

PI汇流排的接口

[14]

X4: 直流侧汇流排的接口

[15]

信号线和动力电缆屏蔽板

[16]

带二维码的产品标签

[17]

插卡槽

[18]

EtherCAT®/SBusPLUS的LED状态指示灯“RUN”、“ERR”

 

 

C

仰视图

[19]

X10: 2 × 电机制动控制装置和温度监控装置的接口

[20]

X2: 2 × 电机接口

[21]

箱体的PE连接