技术数据

制动电阻

单位

BW012-016

BW012-024

BW012-050-T

部件号

18213243

17983894

18201407

峰值制动功率

kW

56

负载能力

kW

1.6

2.4

5

电阻值R制动电阻

Ω

12 ± 10 %

外部监控设备的跳闸电流I跳闸在环境温度高于40°C时,跳闸电流必须每10 K降低2 %。

A

11.5

14.1

20.4

结构型式

线绕电阻

栅极电阻

电源接头

螺钉型接线端子

M8销轴

电缆截面

mm2

0.5 – 10

拧紧扭矩

Nm

1.5 – 1.8

5 – 6

PE连接

M4销轴

M6销轴

PE拧紧扭矩

Nm

1.5 – 1.8

2.5 – 3

按照EN 60529的防护等级

IP20

环境温度ϑ环境

°C

-30 – 40

环境温度> 40°C时的降额

温度每升高10 K,P额定降低4%,直至最高温度60°C

热过载保护

过载继电器

温度开关

噪声特性

不引人注意

质量

kg

5.8

8

12