Dados técnicos

Resistência de frenagem

Unidade

BW012-016

BW012-024

BW012-050-T

Código

18213243

17983894

18201407

Pico de potência de frenagem

kW

56

Capacidade de carga

kW

1.6

2.4

5

Valor de resistência RBW

Ω

12 ± 10 %

Corrente de disparo da unidade de monitoração IFA corrente de disparo deve ser reduzida em 2%/10 K a uma temperatura ambiente acima de 40 °C.

A

11.5

14.1

20.4

Design

Resistor de fio

Resistor de grade

Conexões de potência

Terminais com parafuso

Pino M8

Seção transversal do cabo

mm2

0.5 – 10

torque de aperto

Nm

1.5 – 1.8

5 – 6

Conexão PE

Pino M4

Pino M6

Torque de aperto PE

Nm

1.5 – 1.8

2.5 – 3

Grau de proteção conforme EN 60529

IP20

Temperatura ambiente ϑU

°C

-30-40

Redução de potência a temperatura ambiente > 40 °C

-4% PN/10 K até no máximo 60 °C

Proteção contra sobrecarga térmica

Relé de sobrecarga

Termostato

Emissão de ruídos

baixa

discreta

Peso

kg

5.8

8

12