Datos técnicos

Resistencia de frenado

Unidad

BW012-016

BW012-024

BW012-050-T

Ref. de pieza

18213243

17983894

18201407

Potencia de pico de frenado

kW

56

Capacidad de carga

kW

1.6

2.4

5

Valor de resistencia RRF

Ω

12 ± 10 %

Corriente de disparo del dispositivo de vigilancia externa lFLa corriente de disparo debe reducirse en un 2 % / 10 K a una temperatura ambiente superior a 40 °C.

A

11.5

14.1

20.4

Diseño

Resistor de hilo bobinado

Resistor de rejilla de acero

Conexiones de potencia

Bornas roscadas

Perno M8 /

Sección del cable

mm2

0.5 – 10

Par de apriete

Nm

1.5 – 1.8

5 – 6

Conexión PE

Perno M4

Perno M6

Par de apriete PE

Nm

1.5 – 1.8

2.5 – 3

Índice de protección según EN 60529

IP20

Temperatura ambiente ϑU

°C

-30 – 40

Reducción de potencia a temperatura ambiente > 40 °C

-4 % PN/10 K hasta máx. 60 °C

Protección contra sobrecarga térmica

Relé de sobrecarga

Interruptor térmico

Comportamiento acústico

Bajo

Inadvertido

Masa

kg

5.8

8

12