线绕电阻

[1]

电缆进线孔可在两侧。

制动电阻

主尺寸,单位mm

紧固尺寸,单位mm

电缆固定头

A

B

C

a

b

d

x

BW047-010-T

749

92

125

630

80

6.5

8

M25+M12

BW027-016-T

649

185

125

530

150

6.5

8

M25+M12

BW027-024-T

649

275

125

530

240

6.5

8

M25+M12

BW012-016

649

185

120

530

150

6.5

8

M25

BW012-024

649

275

125

530

240

6.5

9

M25