Irregularidade 20 Monitoração da unidade

Irregularidade: 20.1 (1401hex | 5121dec)

Descrição: irregularidade da tensão de alimentação

 

Resposta: bloqueio dos estágios de saída (padrão)

Estado do sistema: confirmação de irregularidade com reset CPU

Causa

Ação

A tensão de alimentação do sistema eletrônico interno ou a tensão de alimentação de 24 VCC conectada externamente não está dentro da faixa de tensão permitida.

– Verificar a tensão de alimentação de 24 VCC externa quanto à correção do nível de tensão e da conexão.

– Confirmar a irregularidade.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

A fonte de alimentação de 24 V está sobrecarregada.

Verificar planejamento de projeto do consumo de potência.

Irregularidade: 20.2 (1402hex | 5122dec)

Descrição: tensão de alimentação sobrecarregada

 

Resposta: bloqueio dos estágios de saída (padrão)

Causa

Ação

A utilização de corrente nas trilhas de corrente da tensão de alimentação de reserva de 24 VCC na unidade é muito alta. Portanto, as saídas do sinal foram desligadas.

– Remover todos os equipamentos externos:

– Nas saídas digitais da unidade básica

– Em opcionais possivelmente existentes

– Em todas as conexões do encoder

– Em outros equipamentos nos bornes da tensão de saída de 24 VCC

– Confirmar a irregularidade.

– Reconectar consecutivamente os equipamentos à unidade até que a mensagem de irregularidade reapareça.

– Conectar os equipamentos com menor consumo de corrente ou eliminar o curto-circuito.

Irregularidade: 20.8 (1408hex | 5128dec)

Descrição: ventilador – Atenção

 

Resposta: aviso com reset automático

Causa

Ação

A função do ventilador está danificada.

– Verificar o ventilador quanto à sujeira.

– Se a mensagem de atenção ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.

Irregularidade: 20.9 (1409hex | 5129dec)

Descrição: ventilador – Irregularidade

 

Resposta: bloqueio dos estágios de saída (padrão)

Causa

Ação

O ventilador está com defeito.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Irregularidade: 20.36 (1424hex | 5156dec)

Descrição: oscilações de tensão detectadas

 

Resposta: oscilações de tensão

Causa

Ação

A oscilação da tensão do circuito intermediário está fora da faixa permitida.

Verificar se há oscilações na tensão do circuito intermediário.