Fehler 20 Geräteüberwachung

Fehler: 20.1 (1401hex | 5121dec)

Beschreibung: Fehler in der Versorgungsspannung

 

Reaktion: Endstufensperre (Standard)

Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset

Ursache

Maßnahme

Die interne Elektronikversorgungsspannung oder die extern angeschlossene DC-24-V-Versorgungsspannung ist nicht im zulässigen Spannungsbereich.

– Externe DC-24-V-Versorgungsspannung auf Spannungspegel und Anschluss auf Korrektheit prüfen.

– Fehler quittieren.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Das 24-V-Netzteil wurde überlastet.

Projektierung des Leistungsbedarfs prüfen.

Fehler: 20.2 (1402hex | 5122dec)

Beschreibung: Versorgungsspannung überlastet

 

Reaktion: Endstufensperre (Standard)

Ursache

Maßnahme

Die Strombelastung auf den Strompfaden der DC-24-V-Versorgungsspannung innerhalb des Geräts ist zu hoch. Die Signalausgänge des Geräts wurden deshalb spannungsfrei geschaltet.

– Alle externen Verbraucher entfernen:

– an den Digitalausgänge des Grundgeräts

– an eventuell vorhandenen Optionen

– an allen Geberanschlüssen

– an sonstigen Verbrauchern an den DC-24-V-Ausgangsspannungsklemmen

– Fehler quittieren.

– Verbraucher nacheinander erneut mit dem Gerät verbinden, bis die Fehlermeldung erneut auftritt.

– Verbraucher mit kleinerer Stromaufnahme anschließen oder Kurzschluss entfernen.

Fehler: 20.8 (1408hex | 5128dec)

Beschreibung: Lüfter – Warnung

 

Reaktion: Warnung mit Self-Reset

Ursache

Maßnahme

Die Funktion des Lüfters ist beeinträchtigt.

– Lüfter auf Verschmutzung prüfen.

– Bei wiederholtem Auftreten der Warnung wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 20.9 (1409hex | 5129dec)

Beschreibung: Lüfter – Fehler

 

Reaktion: Endstufensperre (Standard)

Ursache

Maßnahme

Der Lüfter ist defekt.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 20.36 (1424hex | 5156dec)

Beschreibung: Spannungsschwingungen erkannt

 

Reaktion: Spannungsschwingungen

Ursache

Maßnahme

Die Schwingung der Zwischenkreisspannung ist außerhalb des zulässigen Bereichs.

Zwischenkreisspannung auf Schwingungen untersuchen.