Irregularidade 16 Colocação em operação

Irregularidade: 16.30 (101Ehex | 4126dec)

Descrição: status de configuração do EtherCAT® EEPROM está com irregularidade

 

Resposta: atenção

Causa

Ação

A EEPROM EtherCAT®/SBusPLUS está configurada incorretamente.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Irregularidade: 16.70 (1046hex | 4166dec)

Descrição: operação paralela – Sem outros elementos

 

Resposta: bloqueio dos estágios de saída (padrão)

Causa

Ação

A operação paralela ainda não foi ativada nas outras unidades da comutação paralela.

Ativar a operação em paralelo em todas as unidades da conexão em paralelo.

O mestre do modul bus não suporta operação paralela.

Atualizar o firmware da unidade para uma versão compatível com operação paralela.

Irregularidade: 16.71 (1047hex | 4167dec)

Descrição: operação paralela - Alteração do escravo

 

Resposta: bloqueio dos estágios de saída (padrão)

Causa

Ação

A configuração dos escravos em operação paralela mudou.

Confirmar a irregularidade.

Irregularidade: 16.72 (1048hex | 4168dec)

Descrição: operação paralela - Alteração do mestre

 

Resposta: bloqueio dos estágios de saída (padrão)

Causa

Ação

A configuração do mestre em operação paralela mudou.

Confirmar a irregularidade. A operação paralela é reiniciada.

O mestre da operação paralela relatou uma irregularidade aos escravos.

Confirmar a irregularidade. A operação paralela é reiniciada.

Irregularidade: 16.73 (1049hex | 4169dec)

Descrição: operação paralela - Muitos escravos

 

Resposta: bloqueio dos estágios de saída (padrão)

Causa

Ação

Muitos escravos estão subordinados ao mestre na conexão paralela.

Retirar alguns escravos da operação paralela.

Irregularidade: 16.74 (104Ahex | 4170dec)

Descrição: operação paralela - Combinação de unidades incompatível

 

Resposta: bloqueio dos estágios de saída (padrão)

Causa

Ação

O escravo em operação paralela não é compatível com o mestre em operação paralela.

Trocar mestre ou escravo.