Fehler 16 Inbetriebnahme

Fehler: 16.30 (101Ehex | 4126dec)

Beschreibung: Konfigurationsstatus EtherCAT®-EEPROM fehlerhaft

 

Reaktion: Warnung

Ursache

Maßnahme

Das EtherCAT®/SBusPLUS-EEPROM ist fehlerhaft konfiguriert.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 16.70 (1046hex | 4166dec)

Beschreibung: Parallelbetrieb – Keine weiteren Teilnehmer

 

Reaktion: Endstufensperre (Standard)

Ursache

Maßnahme

Der Parallelbetrieb wurde in den anderen Geräten der Parallelschaltung noch nicht aktiviert.

Parallelbetrieb in allen Geräten der Parallelschaltung aktivieren.

Der Modulbus-Master unterstützt den Parallelbetrieb nicht.

Geräte-Firmware auf eine Version aktualisieren, die den Parallelbetrieb unterstützt.

Fehler: 16.71 (1047hex | 4167dec)

Beschreibung: Parallelbetrieb – Änderung des Slaves

 

Reaktion: Endstufensperre (Standard)

Ursache

Maßnahme

Die Konfiguration der Slaves im Parallelbetrieb hat sich geändert.

Fehler quittieren.

Fehler: 16.72 (1048hex | 4168dec)

Beschreibung: Parallelbetrieb – Änderung des Masters

 

Reaktion: Endstufensperre (Standard)

Ursache

Maßnahme

Die Konfiguration des Master im Parallelbetrieb hat sich geändert.

Fehler quitieren. Die Initialisierung des Parallelbetriebs startet neu.

Der Master des Parallelbetriebs hat einen Fehler an die Slaves gemeldet.

Fehler quittieren. Die Initialisierung des Parallelbetriebs startet neu.

Fehler: 16.73 (1049hex | 4169dec)

Beschreibung: Parallelbetrieb – Zu viele Slaves

 

Reaktion: Endstufensperre (Standard)

Ursache

Maßnahme

Dem Master sind in der Parallelschaltung zu viele Slaves untergeordnet.

Einige Slaves aus dem Parallelbetrieb nehmen.

Fehler: 16.74 (104Ahex | 4170dec)

Beschreibung: Parallelbetrieb – Inkompatible Gerätekombination

 

Reaktion: Endstufensperre (Standard)

Ursache

Maßnahme

Der Slave im Parallelbetrieb ist mit dem Master des Parallelbetriebs nicht kompatibel.

Master oder Slave tauschen.