Operação standby
A operação standby destina-se a pausas em que a operação é suspensa. A principal diferença entre desligar a tensão de alimentação de 24 VCC e a operação standby é que a operação standby leva apenas aprox. 500 ms para entrar em operação e a comunicação de rede é mantida. Isso significa que o consumo de energia pode ser reduzido mesmo durante pausas curtas.
Quando a operação standby é ativada, o estágio de saída do módulo de rede MDP92A.. ou do módulo de conversor CC/CC MDE90A.. é bloqueado. O modo de operação standby pode ser ativado por meio de uma entrada digital previamente parametrizada ou por meio de um bit de dados de processo.