Funcionamiento standby

El funcionamiento standby está pensado para las pausas en el funcionamiento. La principal diferencia entre la desconexión de la tensión de alimentación de 24 V CC y el funcionamiento standby es que, en el funcionamiento standby, el cambio a funcionamiento sólo dura unos 500 ms y se mantiene la comunicación del bus. Esto significa que el consumo de energía también puede reducirse durante las pausas cortas.

Con la activación del modo standby se bloquea la etapa de salida del módulo de alimentación MDP92A.. o del módulo convertidor CC/CC MDE90A... El modo standby puede activarse mediante una entrada digital previamente parametrizada o mediante un bit de datos de proceso.