Soma das correntes nominais do circuito intermediário dos módulos de eixo conectados

A soma de todas as correntes nominais do circuito intermediário dos módulos de eixo não deve exceder os valores especificados na tabela a seguir. Caso contrário, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Unidade

Modo de operação

Corrente nominal máxima do eixo total em A

sem MDC..

com
MDC90A-0005/0120..
ou MDC92A..

MDP92A-0100..

Operação em pico de potência/acionamento direto

150

350

MDP92A-0250..

Operação em pico de potência/acionamento direto

350

350