X19: Simulação de encoder incremental
| Unidade | Especificação |
|---|---|---|
Nível de sinal ou tipo | V | RS422 (diferencial) |
Fonte para simulação de encoder incremental | V | X15 ou X17 |
Encoders suportados para simulação de encoder incremental | – | Resolver Encoder com sinais RS422 Encoder TTL Encoder HTL Encoder sen/cos 1 VSS Encoder HIPERFACE® com/sem sinais seno/cosseno 1 VSS Encoder SEW (RS485) com sinais sen/cos 1 VSS Encoder EnDat -2.1 com sinais seno/cosseno 1 VSS Encoder SSI com/sem sinais seno/cosseno 1 VSS |
Número de períodos de pulso | – | dependendo do encoder principal:
|
Frequência máxima de saída | kHz | 250 |
Tempo de atraso | μs | 2.2 |
Conexão | – | Conector macho Sub-D de 15 pinos |
Comprimento máximo do cabo | m | 100 |