X19: Simulación de encoder incremental

 

Unidad

Especificación

Nivel de señal o tipo

V

RS422 (diferencial)

Fuente para la simulación del encoder incremental

V

X15 o X17

Encoders soportados para la simulación de encoder incremental

Resólver

Encoder con señales RS422

Encoder TTL

Encoder HTL

Encoder sen/cos 1 VSS

Encoder HIPERFACE® con señales sen/cos 1 VSS

Encoder SEW (RS485) con señales sen/cos 1 VSS

Encoder EnDat -2.1 con señales sen/cos 1 VSS

Encoder SSI con señales sen/cos 1 VSS

N.º periodos pulso

En función del encoder guía:

  • Resolver: 1024 impulsos por revolución
  • Otros encoders: se corresponde con la resolución de encoder (máx. 4096 impulsos por revolución)Periodos por revolución de encoders convencionales: 128 periodos por revolución (AK0H), 1024 periodos por revolución (AK1H, AK8H, EG7C, EG7R, EG7S, EH7R, EH7S, EI8C, EI8R, EK1H, EK8C, EK8R, EK8S, ES7C, ES7R, ES7S, resólver, RH1M), 2048 periodos por revolución (AG7W, AG7Y, AH7Y, AK8W, AK8Y, AS7W, AS7Y).

Frecuencia de salida máxima

kHz

250

Retardo

μs

2.2

Conexión

Conector enchufable D-Sub, conector de 15 polos

Longitud máxima del cable

m

100