X19: Inkrementalgeber-Nachbildung
| Einheit | Spezifikation |
|---|---|---|
Signalpegel oder Typ | V | RS422 (differentiell) |
Quelle für Inkrementalgeber-Nachbildung | V | X15 oder X17 |
unterstützte Geber für Inkrementalgeber-Nachbildung | – | Resolver Geber mit RS422-Signalen TTL-Geber HTL-Geber sin/cos-Geber 1 VSS HIPERFACE®-Geber mit sin/cos-Signalen 1 VSS SEW-Geber (RS485) mit sin/cos-Signalen 1 VSS EnDat-2.1-Geber mit sin/cos-Signalen 1 VSS SSI-Geber mit sin/cos-Signalen 1 VSS |
Pulsperiodenanzahl | – | abhängig vom führenden Geber:
|
maximale Ausgangsfrequenz | kHz | 250 |
Zeitverzögerung | μs | 2.2 |
Anschluss | – | D-Sub-Steckverbinder, 15-poliger Stecker |
maximale Leitungslänge | m | 100 |