Unidade
MDR90B-....-503-4-..
Tamanho
4
Tipo
0500
0750
Potência nominal dissipada
W
60
Consumo de potência 24 V
110
Número permitido de ligação/desligamento da rede por minuto
–
1
Tempo mínimo da rede desligada para desligar a rede
s
10
Peso
kg
21