Información general

 

Unidad

 

 

MDR90B-....-503-4-..

Tamaño

4

Modelo

0500

0750

Pérdida nominal de potencia

W

60

Consumo de potencia 24 V

W

110

Número permitido de conexiones/desconexiones a la red por minuto

1

Tiempo mínimo de desconexión para desconexión de red

s

10

Masa

kg

21